PCM2705EVM-U
PCM2705 评估模块
PCM2705EVM-U
概述
PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U 是用于 PCM2704/5 USB 音频编解码器的评估模块。
Windows® XP、Windows® Vista、Windows® 7、OSX 及大多数与 USB 类音频器件兼容的操作系统均支持这款 EVM。
PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U 可连接 PC 的 USB 端口。USB 接口可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。
特性
- PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U USB 音频编解码器的全功能评估模块
- 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
音频 DAC
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | PCM2705EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
用户指南 | PCM270xEVM-U User's Guide | 2011年 5月 12日 | ||||
数据表 | 具有 USB 接口、单端耳机输出和 S/PDIF 输出的立体声音频 DAC 数据表 (Rev. F) | 2009年 1月 15日 |