PCM2704EVM-U

PCM2704 评估模块

PCM2704EVM-U

立即订购

概述

PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U 是用于 PCM2704/5 USB 音频编解码器的评估模块。

Windows® XP、Windows® Vista、Windows® 7、OSX 及大多数与 USB 类音频器件兼容的操作系统均支持这款 EVM。

PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U 可连接 PC 的 USB 端口。USB 接口可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据。

特性
  • PCM2704EVM-U 和 PCM2705EVM-U USB 音频编解码器的全功能评估模块
  • 与 PC 的 USB 连接可以提供电源、控制和音频流数据,便于轻松评估。
音频 DAC
PCM2704C 具有线路输出和 S/PDIF 输出、总线供电/自供电的 98dB SNR 立体声全速 DAC(外部 ROM 接口)
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 PCM2704 评估模块
  2. 下载 PCM2704 评估模块用户指南
  3. 下载更新的 PCM270X 应用操作环境
  4. 下载《PCM270x 和 PCM270xC 之间的差异》应用报告

立即订购并开发

评估板

PCM2704EVM-U — PCM2704 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

PCM270XEVM-U_Gerbers — SLEC024.ZIP (614KB)

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 PCM2704EVM-U EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
用户指南 PCM270xEVM-U User's Guide 2011年 5月 12日
数据表 具有 USB 接口、单端耳机输出和 S/PDIF 输出的立体声音频 DAC 数据表 (Rev. F) 2009年 1月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频