OPA857EVM-978

OPA857 带宽扩展评估模块

OPA857EVM-978

立即订购

概述

OPA857 是面向光电二极管监控应用的宽带超低噪声互阻抗放大器 (TIA)。OPA857 具有 5kΩ 和 20kΩ 两个可选的增益配置,同时还能保持超过 100MHz 的近乎恒定的闭环带宽。在此参考设计中,可添加外部电阻并使其与内部电阻并行运行,以利用高速放大器核心的优势,扩大放大器的互阻抗带宽。

特性
  • 将 OPA857 的带宽从 100MHz 扩大到超过 250MHz
  • 在 1-20kΩ 之间调整 OPA857 的增益
  • 评估模块提供灵活的 OPA857 测试方法,可以使用内部测试模式或使用外部发光二极管进行测试
跨阻放大器
OPA857 超低噪声、宽带、伪差动输出跨阻放大器 OPA857-DIE 低噪声、宽带、可选增益、跨阻放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA857EVM-978 — OPA857 带宽扩展评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 设计指南 Extending Bandwith of the OPA857 Design Guide 2016年 7月 25日
证书 OPA857EVM-978 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频