OPA855DSGEVM

OPA855DSG 评估模块

OPA855DSGEVM

立即订购

概述

The OPA855DSG EVM is an evaluation module for the single OPA855 in the DSG (8-pin WSON) package.  The OPA855DSG EVM is designed to quickly demonstrate the functionality and versatility of the amplifier.  The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of on-board connectors. The default amplifier configuration is non-inverting gain of 7 configuration and split supply. It can be easily configured for other gains, and single supply operation.

特性
  • Configured for split supply operation and modified for single supply
  • Default non-inverting gain of 7 configuration can be reconfigured for other gains
  • Designed for connection to standard 50-Ω input/output impedance test equipment
  • Inputs and Outputs include SMA connectors
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA855 具有双极性输入的 8GHz 增益带宽积、解补偿跨阻放大器 OPA855-Q1 具有双极输入的汽车类 8GHz 增益带宽、解补偿跨阻抗放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 OPA855DSGEVM
  2. 连接信号,请参阅用户指南

立即订购并开发

评估板

OPA855DSGEVM — OPA855DSG 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 OPA855DSGEVM User's Guide 2018年 7月 16日
证书 OPA855DSGEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 21日
数据表 OPA8558GHz 增益带宽积、7V/V 稳定增益、双极输入放大器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 1月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频