OPA838 运算放大器评估模块
OPA838DBVEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The OPA838DBVEVM is an evaluation module for the single OPA838 amplifier in the DBV (SOT23-6) package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use of onboard connectors. The EVM comes configured for easy connection with common 50-Ω laboratory equipment on its inputs and outputs.

特性
  • Configured for split-supply operation and easily modified for single supply 
  • Default gain of 1 V/V configuration can be easily reconfigured for other gains
  • Designed for easy connection to standard 50-Ω input and output impedance test equipment
  • Inputs and outputs include SMA connectors

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

OPA838DBVEVM:
OPA838 Operational Amplifier Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 453 2017年 6月 20日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
OPA838  1mA 300MHz 增益带宽电压反馈运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章