OPA521EVM

OPA521 线路驱动器评估模块

OPA521EVM

立即订购

概述

The OPA521EVM is a platform for evaluating the OPA521 line driver. The EVM circuit is in an AC coupled inverting amplifier configuration and is powered from a single power supply. Access is provided to the Enable/Shutdown pin and Quiescent Current Consumption pin as well as LED's provide visual indication of circuit status.

特性
  • Easily configured in an inverting Operational Amplifier circuits
  • Pin-Selectable Quiescent Current Consumption:
    • 58 μA in Standby Mode (typical)
    • 51 mA for CENELEC Bands A, B, C, D (typical)
    • 78 mA for FCC, ARIB STD-T84, FCC (typical)
  • Integrated Power-Line Driver With Thermal and Overcurrent Protection with LED indicators
  • Able to Configure Output Current Limit
功率运算放大器
OPA521 2.5A 窄带线路驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA521EVM — OPA521 线路驱动器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 OPA521EVM User's Guide 2018年 3月 19日
证书 OPA521EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频