OPA2837DGKEVM

OPA2837DGK 双通道高速放大器评估模块

OPA2837DGKEVM

立即订购

概述

OPA2837DGKEVM 是一款适用于双通道 OPA2837 放大器的评估模块,采用 DGK (VSSOP-8) 封装。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出端与常见的 50-Ω 实验室设备轻松连接。每个放大器都配置为单端输入,并且器件输出端具有 1V/V 同相信号增益。OPA2837DGKEVM 在每个放大器上都有 2kΩ 的总板载负载。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 1V/V 的默认增益配置可轻松地重新配置为其他增益
  • 专为轻松连接至标准 50Ω 输入和输出阻抗测试设备而设计
  • 可通过 SMA 连接器轻松连接到输入端和输出端
高速运算放大器 (GBW ≥ 50MHz)
OPA2837 双通道、低功耗、精密、轨到轨输出、105MHz 电压反馈放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA2837DGKEVM — OPA2837DGK 双路运算放大器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 OPA2837DGK Evaluation Module 2018年 1月 10日
证书 OPA2837DGKEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频