OPA2810 FET 输入、电压反馈运算放大器评估模块
OPA2810DGKEVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


另请参阅

View all related products

主要文档
Download - PDF Icon

描述

OPA2810DGKEVM 是一个适用于 DGK (VSSOP-8) 封装中的双通道 OPA2810 放大器的评估模块。OPA2810 是一个 FET 输入、电压反馈运算放大器,具有极低的输入偏置电流。OPA2810DGKEVM 旨在快速简便地演示放大器的功能和实用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出端与常见的 50Ω 实验室设备轻松连接。每个放大器都配置为单端输入,并且器件输出端具有 1V/V 同相信号增益。OPA2810DGKEVM 在每个放大器上都有 2kΩ 的总板载负载。输出电阻网络将输出转换为 50Ω 阻抗源。可以针对其他功能、增益以及单电源供电或双电源供电轻松配置此评估模块。

特性
  • 配置为双电源供电并可轻松修改为单电源
  • 配置为单位增益同相配置并可轻松修改为反相增益配置
  • 可选择通过简单的 BOM 更改来设定不同增益和有源滤波器配置
  • 通过 SMA 连接器轻松连接到输入和输出

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

OPA2810DGKEVM:
OPA2810 OPA2810 FET-input, Voltage-feedback Operational Amplifier Evaluation Module

$99.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 331 2017年 8月 9日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 39 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
OPA2810  高性能、低成本轨至轨输入/输出 HV FET 运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章