OPA1688EVM

OPA1688 SoundPlus 音频运算放大器评估模块

OPA1688EVM

立即订购

概述

OPA1688EVM 是一个用于评估 OPA1688 音频运算放大器性能的硬件平台。在该 EVM 上,OPA1688 的每个通道都被配置为一个差分放大器,用来从音频分析仪或音频 DAC 接收差分输入信号并输出单端信号。OPA1688EVM 带有耳机连接器,因此用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1688 的音频质量。通过高输出电流和强大的电容式驱动功能,OPA1688EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 以及更高的耳机负载。

特性
  • 提供快速简单的 OPA1688 评估方法,让设计工作更加轻松
  • 该 EVM 上提供的音频插孔可让您快速听测 OPA1688
  • 该 EVM 上的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(将在最终产品中使用)来评估 OPA1688 的简单方法

  • OPA1688EVM

音频运算放大器
OPA1688 36V、10MHz、低失真高驱动轨到轨输出音频运算放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

OPA1688EVM — OPA1688 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 OPA1688EVM, SoundPlus Audio Operational Amplifier Evaluation Module 2017年 3月 16日
证书 OPA1688EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频