OPA1622 音频运算放大器评估模块
OPA1622EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

OPA1622EVM 是一个用于评估 OPA1622 音频运算放大器的硬件平台。在该 EVM 上,OPA1622 的每个通道都被配置为一个差分放大器,用来从音频分析仪或音频 DAC 接收差分输入信号并输出单端信号。OPA1622EVM 带有耳机连接器,因此用户可以使用自己选择的耳机来听测 OPA1622 的音频质量。通过 80mArms 的高线性输出电流,OPA1622EVM 可以驱动 8Ω、16Ω、32Ω、300Ω、600Ω 以及更高的耳机负载。

特性
  • 提供快速简单的 OPA1622 评估方法,让设计工作更加轻松
  • 该 EVM 上提供的音频插孔可让您快速听测 OPA1622
  • 该 EVM 上的输入连接器提供了一种利用音频分析仪或音频 DAC(将在最终产品中使用)来评估 OPA1622 的简单方法
  • 该 EVM 设计可让您使用 OPA1622 引脚来测试 OPA1622 启用和禁用过程中的“噗噗”和“咔嗒”噪声

包含项目

  • OPA1622EVM

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

OPA1622EVM:
OPA1622 Audio Operational Amplifier Evaluation Module

$25.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4474 2016年 9月 2日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4555 2016年 11月 8日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

参考设计  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
针对电流输出音频 DAC 的高保真耳机放大器参考设计  TIPD177  TI Designs

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
OPA1622  SoundPlus™ 高性能、双极输入音频运算放大器  运算放大器 (op amps) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章