具有集成时钟和数据恢复 (CDR) 功能的 ONET1131EC 外部调制激光驱动器 EVM
ONET1131EC-EVM
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

ONET1131EC 是一款具有发送时钟和数据恢复 (CDR) 功能的 2.5V EML 调制器驱动器,旨在无需参考时钟即可以 9.8Gbps 至 11.7Gbps 的速率运行。ONET1131EC-EVM 是一款专为帮助客户在系统硬件中实施 ONET1131EC 而打造的 PCB。此 EVM 包含适用于数据输入信号源的板载 SMA 连接器。

特性
  • 包含 SMA 连接器
  • TOSA 连接器安装准备就绪
  • 通过 USB 读写 ONET1131 寄存器
  • 可通过跳线进行配置

包含项目

  • ONET1131EC-EVM INT056 board

立即订购
器件型号 结帐选项 状态

ONET1131EC-EVM:
ONET1131EC Externally Modulated Laser Driver With Integrated Clock and Data Recovery (CDR) Evaluation Module (EVM)

$1249.00(USD)


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2717 2016年 9月 30日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 20437 2016年 10月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (3)

器件型号 名称 产品系列
ONET1131EC  ONET1131EC 具有调制器驱动器的 11.7Gbps CDR  接口 
TCA6408A  低压 8 位 I2C 和 SMBus I/O 扩展器  I2C 
TPS60400  具有可变切换频率的 60mA 充电泵电压反向器  DC / DC开关稳压器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章