OMAP35XCODECS

编解码器 - 针对 OMAP35x 处理器进行了优化

OMAP35XCODECS

下载

概述

TI 编解码器免费提供,附带生产许可且现在可供下载。全部经过生产测试,可轻松集成到音频、视频和语音应用中。点击“获取软件”按钮(上方),获取经过测试的最新编解码器版本。该页面及每个安装程序中都包含有数据表和发布说明。

其他信息

 

特性

OMAP35x 编解码器经过优化,可用于 OMAP3525 和 OMAP3530 处理器。为获得理想的设计效果,请使用这些。如果您要搜索其他 TI 编解码器,请查找针对 TI C64x+ 内核器件(例如:OMAP35x、TMS320C645x、TMS320C647x、TMS320DM646x、TMS320DM644x 和 TMS320DM643x 系列的大多数器件)进行过优化的编解码器。有关其他 TI 编解码器,请转到“编解码器当前库存”。

 

OMAP35x 编解码器提供:

 

  • 免费、带有产品许可的目标代码
  • LINUX 和 WINDOWS 安装程序
  • 采用 XDC 封装且在编解码器引擎测试中经标准 EVM 验证
  • 所有编解码器都兼容 eXpressDSP™,并实施 XDM 1.x 的一个接口
  • 每个编解码器数据表都指定了性能数据
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

软件编解码器

OMAP35XCODECS 用于 OMAP35x 的编解码器 - 软件和文档

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
基于 Arm 的处理器
OMAP3503 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、LPDDR OMAP3525 应用处理器 OMAP3530 应用处理器
下载选项

OMAP35XCODECS 用于 OMAP35x 的编解码器 - 软件和文档

close
最新版本
版本: 1.00.002
发布日期: 17 六月 2010

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

MPEG4 Encoder SP@L5 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Decoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和

H.264 Encoder BP@Level 3.0 Max:WVGA/D1@30 frames per second

MD5 校验和
产品
基于 Arm 的处理器
OMAP3503 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、LPDDR OMAP3525 应用处理器 OMAP3530 应用处理器

文档

发布信息

All codecs are

eXpressDSP

compliant and implement one of the XDM 1.x interfaces.

Each codec is XDC packaged and validated on a standard EVM in a Codec Engine based test framework.

TIPS and

FAQs

: Understanding and integrating TI codecs:

Codecs FAQ | Codec Engine FAQ | XDM FAQ | How do I integrate codecs into the DVSDK |

DaVinci

and OMAP Software for Dummies

PERFORMANCE: See Codec performance tables for

DaVinci

devices: DM365, DM6446, DM6467, DM648, C64x+

支持的产品和硬件

基于 Arm 的处理器
OMAP3503 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、LPDDR OMAP3515 Sitara 处理器: Arm Cortex-A8、3D 图形、LPDDR OMAP3525 应用处理器 OMAP3530 应用处理器

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
更多文献资料 Codecs Wiki -- In-depth technical and "how-to" articles, FAQs, etc. 2011年 3月 23日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频