MSP430 8 引脚插座目标板 MSP-TS430D8 (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The MSP-TS430D8 is a standalone ZIF socket target board used to program and debug the MSP430 in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol. The development board supports MSP430 Flash parts in a 8-pin SOIC package (TI package code: D). Please check your target’s device documentation to find the correct target board.

A flash emulation tool (FET) is required to interface this target board to a PC. This may be purchased seperately (MSP-FET430UIF) or bundled with the target board (MSP-FET430U8).

Device Support: The MSP-FET430U8 development kit supports the MSP430G2xx0 family of devices in the 8-pin SOIC package (TI package code: D).

特性
  • The target board breaks out all of the pins of the MSP430 device for easy prototyping. When plugged into a flash emulation tool, the target board allows the MSP430 device to interface with a PC for programming and debugging.
  • Target board features a status LED, JTAG adapter, and header pin-outs.
  • Supports all debugging interfaces using a standard 14-pin JTAG header such as the MSP-FET430UIF

包含项目

  • The MSP-TS430D8 target board with a ZIF socket fitting MSP430G2xx0 derivatives in 8-pin SOIC (D) packages
  • MSP430 Flash Devices (2): MSP430G2xx0

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

MSP-TS430D8:
MSP430 8-Pin Socket Target Board

$89.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7200 2012年 12月 30日 下载最新的英文版本 (Rev.AE)
PDF 8156 2018年 11月 1日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

开发工具 (4)

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB 调试接口  MSP-FET430UIF  Debug Probes/Analyzers 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
MSP430G2210  MSP430G22x0 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430G2230  MSP430G22x0 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章