MSP-SPEECH-RECOGNIZER

语音识别器库

MSP-SPEECH-RECOGNIZER

下载

概述

语音识别器库实现了依赖于说话者的定点语音识别器,专用于嵌入式处理器。该库提供易于使用的 API,支持通过语音启用应用。除该库之外,其他资源包括用于演示 MinHMM 用法的示例项目。

在使用依赖于说话者的语音识别器之前,用户必须使用要识别的每个短语对识别器进行训练(通过多次说该短语)。在训练期间,识别器会创建要在识别过程中使用的每个短语的模型。这样,识别器的性能就与训练每个短语的说话者联系在一起。如果其他说话者尝试使用该识别器,则性能很可能会由于说短语的方式差异而降低。

特性

语音识别器库软件提供全面的 API 集,可针对各种嵌入式应用实现依赖于说话者的语音识别。语音识别器 API 允许应用程序执行以下操作。

  • 创建说话者定义的短语模型
  • 使用其他音频数据训练短语模型,以提高性能
  • 删除模型
  • 在识别搜索过程中启用或禁用特定的模型
  • 获取有关模型的信息
  • 运行识别搜索
  • 设置参数,以便对识别器性能进行调优。
  • 将模型数据写入文件/从文件读取模型数据(可选)
下载 观看带字幕的视频 视频

下载

驱动程序或库

MSP-SPEECH-RECOGNIZER 语音识别器库

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

子卡
BOOSTXL-AUDIO 音频信号处理 BoosterPack 插件模块
开发套件
BOOSTXL-K350QVG-S1 Kentec QVGA 显示屏 BoosterPack

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频