MSP-FET430U64D

MSP430 64 引脚 FRAM TS 板和 MSP-FET 包

MSP-FET430U64D

立即订购

概述

MSP-FET430U64D 是一款捆绑套件,包含 MSP-FET 仿真器和一个独立的 64 引脚 ZIF 插座目标板,用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线式 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该 TS 开发板支持采用 64 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PM)的 MSP430FR4133 FRAM 器件

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

特性
  • 统一的 FRAM:低功耗、快速灵活的非易失性存储器
  • 采用集成的 256 段 LCD 的业界功耗最低的 MCU
  • 内置的电荷泵以低功耗模式提供持续对比度
  • 集成模拟包括 10 位 ADC 和全新的红外调制逻辑

  • 2x XMS430FR4133IPZ MCU
  • 1x 64-pin Target Socket Board
  • 1x MSP-FET

MSP430 微控制器
MSP430FR2032 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU MSP430FR2033 具有 16KB FRAM、2KB SRAM、10 位 ADC、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU MSP430FR4131 具有 4KB FRAM、0.5KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU MSP430FR4132 具有 8KB FRAM、1KB SRAM、10 位 ADC、LCD、UART/SPI/I2C、红外逻辑、计时器的 16MHz MCU
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

开发套件

MSP-FET430U64D — MSP430 64 引脚 FRAM TS 板和 MSP-FET 包

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 适用于 MSP430™ MCU 的 Code Composer Studio(代码调 试器)™ IDE v10.x (Rev. AS) 英语版 (Rev.AS) 2022年 8月 16日
用户指南 IAR Embedded Workbench IDE Version 7+ for MSP430 MCUs (Rev. AS) 2020年 12月 14日
用户指南 MSP Debuggers User's Guide (Rev. O) PDF | HTML 2020年 4月 24日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
MSP-TS430PM64D MSP430 64 引脚 FRAM 目标插座板
硬件编程工具
MSP-FET MSP430 闪存仿真工具

软件开发

驱动程序或库
MSPMATHLIB MSP430 的数学库
IDE、配置、编译器或调试器
ENERGYTRACE EnergyTrace 技术 MSP430-GCC-OPENSOURCE GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器 ULPADVISOR ULP(超低功耗)顾问

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频