MSP430 40-Pin Package Board and USB Programmer
MSP-FET430U40
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The MSP-FET430U40 is a bundle featuring a standalone 40-pin ZIF socket target board which is used to program and debug the MSP430 MCU in-system through the JTAG interface or the Spy Bi-Wire (2-wire JTAG) protocol and the MSP-FET Flash Emulation Tool.

Device Support: The MSP-TS430RSB40 development board supports MSP430F51x1 and MSP430F51x2 MCUs in a 40-pin QFN package (TI package code: RSB).

Looking for a version of this tool without a FET? Try the MSP-TS430RSB40.

The ECCN (Export Control Classification Number) classification for this tool will be the same as the included microcontrollers. To find ECCN information for a microcontroller, see the datasheet for that device.

Any use made of Texas Instruments (TI) classifications, whether it be ECCNs or HTS, is without recourse to TI and at the user’s risk. HTS and export classifications are subject to change. Your company, as the exporter of record, is responsible for determining the correct classification of any item at the time of export. Any HTS or export classification by TI is for TI’s internal use only and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper export classification nor relied upon to make licensing determinations.

特性

Development board (MSP-TS430RSB40) with a 40-pin ZIF socket fitting MSP430 derivatives in 40-pin QFN (RSB) packages includes an LED indicator, JTAG adapter, and header pin-outs for prototyping

USB debugging interface (MSP-FET) connects a flash-based MSP430 MCU to a PC for real-time, in-system programming and debugging


包含项目

  • MSP-FET
  • 2 x MSP430F5172IRSB and One Target board (MSP-TS430RSB40)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态 主机   操作系统   当前版本   版本日期  

MSP-FET430U40:
MSP430 40-Pin Package Board and USB Programmer


ACTIVE PC   Microsoft Windows XP/2000   v1.0   1/30/2007  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (7)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1039 2013年 11月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.AR)
PDF 7200 2012年 12月 30日 下载最新的英文版本 (Rev.AE)
PDF 4524 2019年 2月 27日
PDF 8156 2018年 11月 1日
PDF 1701 2018年 5月 11日
PDF 995 2018年 5月 11日
PDF 829 2017年 11月 13日
相关产品

软件 (1)


开发工具 (3)

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB 调试接口  MSP-FET430UIF  Debug Probes/Analyzers 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (6)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F5131  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、8KB 闪存、1KB RAM 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5132  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、8KB 闪存、1KB RAM、10 位 ADC 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5151  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、16KB 闪存、2KB RAM 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5152  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、16KB 闪存、2KB RAM、10 位 ADC 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5171  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、32KB 闪存、2KB RAM 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5172  25MHz MCU,具有两个 16 位高分辨率计时器、32KB 闪存、2KB RAM、10 位 ADC 和 16 通道比较器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章