适用于 MSP430F5x 和 MSP430F6x MCU 的 100 引脚目标开发板和 MSP-FET 编程器包
MSP-FET430U100C
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

MSP-FET430UIF 是一款强大的闪存仿真工具,可在 MSP430 MCU 上快速开始应用开发。它包含 USB 调试接口,用于通过 JTAG 接口或节省引脚的 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对内置 MSP430 的系统进行编程和调试。只需使用几个按键即可在数秒钟内擦除闪存并对其进行编程。由于 MSP430 闪存的功耗极低,因此无需外部电源。

调试工具可将 MSP430 连接到所包含的集成软件环境,提供的代码可帮助您立即开始设计工作。MSP-FET430UIF 开发工具支持对所有MSP430 闪存器件进行开发。

MSP-TS430PZ100C 是独立的 100 引脚 ZIF 插座目标板,它用于通过 JTAG 接口或 Spy Bi-Wire(2 线 JTAG)协议对 MSP430 系统内置器件进行编程和调试。该开发板支持采用 100 引脚 LQFP 封装(TI 封装代码:PZ)的所有 MSP430F533x 和 MSP430F643x 闪存部件。

该工具的 ECCN(出口控制分类编号)分类与包含的微控制器的分类相同。有关微控制器的 ECCN 信息,请参阅该器件的数据表。

任何依据德州仪器 (TI) 分类(无论是 ECCN 或 HTS)做出的使用行为均与 TI 无关,相关风险由用户自行承担。HTS 和出口分类可能有所变更。贵公司作为已登记的出口商,应负责确定出口期间所有商品的正确分类。由 TI 提供的所有 HTS 或出口分类均仅供 TI 内部使用,不应理解为关于正确出口分类的表述或保证,亦不得用作进行许可决定的依据。

特性
  • USB 调试接口 (MSP-FET430UIF) 可将基于闪存的 MSP430 MCU 连接至 PC,以进行实时的系统内编程和调试
  • 技术规格:
    • 在电流为 100mA 时,软件可配置电压介于 1.8V 和 3.6V 之间
    • 支持为保护代码而熔断 JTAG 保险丝
    • 支持具有 JTAG 插头的所有 MSP430 板
    • 支持 JTAG 和 Spy-Bi-Wire(2 线式 JTAG)调试协议
  • 具有 100 引脚 ZIF 插座且适用于 MSP430 衍生产品(采用 100 引脚 LQFP (PZ) 封装)的开发板 (MSP-TS430PZ100C) 包含 LED 指示灯、JTAG 适配器和用于原型设计的插头外引脚。
  • 支持使用标准 14 引脚 JTAG 插头(如 MSP-FET430UIF)的所有调试接口

包含项目

  • Development board with 100-pin LQFP (PZ) ZIF socket (MSP-TS430PZ100C)
  • MSP430 USB debugging Interface (MSP-FET)
  • Two MSP430F6438iPN flash device

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

MSP-FET430U100C:
MSP430 100-Pin Target board and USB Programmer


ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (8)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 1039 2013年 11月 15日 下载最新的英文版本 (Rev.AR)
PDF 7200 2012年 12月 30日 下载最新的英文版本 (Rev.AF)
PDF 8174 2020年 2月 7日
PDF 4524 2019年 2月 27日
PDF 1701 2018年 5月 11日
PDF 995 2018年 5月 11日
PDF 1662 2017年 11月 13日
PDF 829 2017年 11月 13日
相关产品

软件 (17)


开发工具 (1)

名称 器件型号 工具类型
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 

TI 器件 (8)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F5333  MSP430F533x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5335  MSP430F533x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5336  MSP430F533x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F5338  MSP430F533x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F6433  MSP430F643x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F6435  MSP430F643x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F6436  MSP430F643x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP430F6438  MSP430F643x 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章