SimpleLink™ MSP432P4111 高精度 ADC MCU LaunchPad™ 开发套件
MSP-EXP432P4111
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

开始使用 LaunchPad 来进行开发:
第 1 步:购买 MSP-EXP432P4111 LaunchPad
第 2 步:下载 MSP432 SDK
第 3 步:完成开箱即用体验接受 SimpleLink Academy 培训

通过 SimpleLink™ MSP432P4111 LaunchPad™ 开发套件,您能够开发高精度传感器节点应用,这些应用受益于集成的高精度 ADC、低功耗运行和 2MB 集成闪存,可无缝连接多个无线连接选项。它具有 MSP432P4111 MCU,其中包括 2MB 闪存和 256kB SRAM、48MHz Arm® Cortex®-M4F、低至 120uA/MHz(工作功耗)和 850nA(待机)的低功耗工作能力、320 段 LCD 以及具有 16 位性能的 SAR 精密 ADC。MSP432P4 MCU 为需要精密测量和低功耗分析的应用(如预测性维护或智能计量)同时提供精密模拟和高效数据处理能力。2MB 闪存还支持使用多个通信栈、固件映像和无线更新。开发人员可利用大量 SimpleLink 无线 MCU BoosterPack™ 插件模块和 SimpleLink 软件开发套件 (SDK) 插件,无缝添加无线连接并开发支持物联网的边缘节点。

特性
  • SimpleLink MSP432P4111 32 位 Arm Cortex M4F MCU
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 40 引脚 LaunchPad 标准
  • 采用 EnergyTrace+ 技术的板载 XDS-110 仿真器
  • 板载分段式 LCD 显示屏
  • 2 个用户按钮和 2 个 LED,便于用户交互

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

MSP-EXP432P4111:
SimpleLink™ MSP432P4111 MCU LaunchPad™ Development Kit

$29.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2001 2019年 1月 14日
设计文件 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 3035 2017年 11月 7日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 65 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (17)

器件型号 名称 产品系列
LM4040  LM4040  电压参考 
LMT70  具有输出使能的 LMT70 精密温度传感器  温度传感器和控制 IC 
MSP430G2452  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
MSP432P4011  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4011T  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401V  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401VT  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P401YT  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4111  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P4111T  具有精密 ADC、2MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411V  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411VT  具有精密 ADC、512KB 闪存和 128KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411Y  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
MSP432P411YT  具有精密 ADC、1MB 闪存和 256KB RAM 的 SimpleLink 超低功耗 32位 Arm Cortex-M4F MCU  SimpleLink MCU 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 
TPS735  单输出 LDO、500mA、可调节低静态电流、低噪声、高 PSRR  电源管理 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章