MSP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件
MSP-EXP430FR2433
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

MSP-EXP430FR2433 LaunchPad™ 开发套件是基于 MSP430FR2433 超值系列传感微控制器 (MCU) 的易用型评估模块 (EVM)。它包含在超低功耗 MSP430FR2x 超值系列传感 MCU 平台上进行开发所需要的全部资源,包括用于编程、调试和能量测量的板载调试探针。此板包括 2 个按钮和 2 个 LED 以用于创建简单的用户接口。它还支持使用超级电容器(需要由用户购买和安装)充当可充电电池,从而无需使用外部电源即可实现独立应用。

16MHz MSP430FR2433 器件采用 15.5KB 的嵌入式 FRAM(铁电随机存取存储器),这是一种以超低功耗、高擦写次数和高速写入访问而见长的非易失性存储器。通过结合使用 4KB 的片上 SRAM,用户可以访问 15.5KB 的存储器,并根据需要在程序和数据之间进行分配。例如,数据记录应用可能需要大型数据存储器以及相对较小的程序存储器,所以可根据需要分配程序存储器和数据存储器。

特性
  • 基于 ULP FRAM 技术的 MSP430FR2433 16 位 MCU
  • 可用于超低功耗调试的 EnergyTrace++ 技术
  • 利用 BoosterPack 生态系统的 20 引脚 LaunchPad 套件标准
  • 板载 eZ-FET 调试探针
  • 2 个按钮和 2 个 LCD,便于用户交互

包含项目

  • 1 x MSP-EXP430FR2433 LaunchPad Development Kit
  • 1 x Micro USB Cable
  • 1 x Quick Start Guide

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

MSP-EXP430FR2433:
MSP430FR2433 LaunchPad Development Kit

$9.99(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

MSP-EXP430FR2433-DESIGN-FILES:
MSP430FR2433 LaunchPad™ Development Kit - Design Files

免费



无此商品 ACTIVE

MSP-EXP430FR2433-SW:
MSP430FR2433 LaunchPad™ Development Kit - Software Examples

免费



无此商品 ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
数据表 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 3260 2019年 9月 12日 下载最新的英文版本 (Rev.F)
PDF 3048 2019年 12月 9日
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 2945 2017年 10月 25日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
2017年 11月 6日
PDF 64 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (7)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F5528  具有集成 USB Phy、128KB 闪存、8KB RAM、12 位/10 通道 ADC、32 位硬件乘法器的 25MHz MCU  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2422  具有 8KB FRAM、2KB RAM、10 位 ADC、15 个 IO、2 个 16 位计时器的 16MHz 超低功耗微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430FR2433  MSP430FR2433 混合信号微控制器  微控制器 (MCU) 
MSP430G2452  MSP430G2x52、MSP430G2x12 混合信号微处理器  微控制器 (MCU) 
TLV700  用于便携式设备的 200mA、低 IQ、低压降稳压器  电源管理 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 
TS5A21366  具有 1.8V 兼容输入逻辑的 0.75Ω 双通道模拟开关  开关和多路复用器产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章