MSP430FG4618/F2013 Experimenter Board
MSP-EXP430FG4618
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

查看   查看 MSP430FG4618/F2013 试验板

此多功能 MSP430 试验板具有 MSP430F2013 和 MSP430FG4618,并且它与 TI 的无线评估模块兼容。两个 JTAG 插头可分别对每个 MSP430 进行编程和调试,并且它支持与外部器件或两个 MSP430 之间的通信。可以通过 USB FET 或附带的 AAA 电池供电。

小型 MSP430F2013 与高度集成的 MSP430FG4618 的组合提供了 MSP430 系列外设几乎所有的组合。MSP430FG4618 上集成的 TI 无线评估模块接头和大量的 RAM 使其成为无线应用的理想平台。各种集成外设和硬件连接几乎支持无限的开发可能,并使其成为 MSP430 MCU 架构的理想学习平台。

TI 闪存仿真工具(如 MSP-FET430FUIF),需要在试验板上对 MSP430 器件进行编程和调试。

特性
  • 特色器件:MSP430FG4618、MSP430F2013
  • 集成外设:12 位数模转换器、12 位 SAR 模数转换器、16 位 Δ-Σ 模数转换器、运算放大器、DMA、乘法器、LCD 控制器、通信接口:SPI、UART、I2C、IrDA
  • 编程和调试:可以借助任意 MSP430 闪存仿真工具 (MSP-FET430UIF) 进行编程
  • 无线扩展:与 TI 无线 CCxxx0EMK 评估模块(例如 CC2500EMK)兼容
  • 板特性:麦克风、蜂鸣器、LCD、电容式触摸板、2x 按键、原型空间、RS232 通信接口、2x JTAG 编程接口、3.5mm 耳机插孔(音频输出)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态 主机   当前版本   版本日期  

MSP-EXP430FG4618:
MSP430FG4618/F2013 Experimenter Board

$117.00(USD)


ACTIVE PC   v1.0   1/1/2007  

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4524 2019年 2月 27日
PDF 1120 2018年 8月 27日
选择指南 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 7487 2012年 4月 3日 下载最新的英文版本 (Rev.AD)
PDF 5481 2016年 3月 23日
更多文献资料 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
PDF 167 2014年 11月 5日
相关产品

软件 (3)


开发工具 (4)

名称 器件型号 工具类型
MSP430 USB 调试接口  MSP-FET430UIF  Debug Probes/Analyzers 
Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO  软件开发工具、IDE、编译器 
GCC - 用于 MSP430 微控制器的开源编译器  MSP430-GCC-OPENSOURCE  软件开发工具、IDE、编译器 
适用于 MSP 微控制器的 Code Composer Studio (CCS) 集成开发环境 (IDE)  CCSTUDIO-MSP  软件开发工具、IDE、编译器 

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
CC2500EMK Evaluation Module 2.4 GHz  CC2500EMK  子卡 

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
MSP430F2013  16 位超低功耗微控制器,2kB 闪存、128B RAM、16 位 Σ-Δ A/D,用于 SPI/I2C 的 USI  微控制器 (MCU) 
MSP430FG4618  16 位超低功耗 MCU,116KB 闪存、8KB RAM、12 位 ADC、双 DAC、DMA、3 个 OPAMP 和 160 段 LCD  微控制器 (MCU) 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章