毫米波开发包 (DevPack) MMWAVE-DEVPACK (正在供货)

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The MMWAVE-DEVPACK is a debug add-on board that can be used with the mmWave EVMs to enable next-level device high-performance front end. The evaluation platform enables raw capture of ADC data from the front end and evaluation of RF performance and debug.

特性
  • Onboard FTDI chip provides PC interface for SPI, GPIO controls, and UART loggers
  • 60-pin high-density (HD) connectors to get high-speed ADC data over MIPI-CSI-2 or LVDS interface
  • 120-pin connector to interface with data capture board TSW1400EVM
  • Powers from a single 5-V supply

包含项目

  • Micro USB cable (#3025010-03)
  • Samtec™ cable (#HQCD⁃030⁃02.00⁃SEU⁃TBR⁃1)

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

MMWAVE-DEVPACK:
mmWave development pack (DevPack)

$299.00(USD)


价格可能会不同

ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 6382 2016年 12月 22日
设计文件 (2)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
ZIP 8610 2017年 3月 13日
ZIP 324 2017年 3月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 105 2019年 1月 2日
相关产品

设计套件与评估模块  ( 1 )

名称 器件型号 工具类型
适用于雷达感应应用的实时数据捕捉适配器评估模块  DCA1000EVM  评估模块和开发板 

TI 器件 (9)

器件型号 名称 产品系列
AWR1243  76GHz 至 81GHz 高性能汽车类 MMIC  mmWave sensors 
AWR1443  集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器  mmWave sensors 
AWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片汽车雷达传感器  mmWave sensors 
IWR1443  集成 MCU 和硬件加速器的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器  mmWave sensors 
IWR1642  集成 DSP 和 MCU 的 76GHz 至 81GHz 单芯片毫米波传感器  mmWave sensors 
SN65HVDA540  具有 I/O 电平转换和电源优化的汽车类 5V CAN 收发器  接口 
TPD4E004  用于高速数据接口的 4 通道 ESD 保护阵列  电路保护 
TPS61240  5V、400mA、4MHz 升压 DC/DC 转换器  升压(升压) 
TS3A5018  10Ω 四路 SPDT 模拟开关  开关和多路复用器产品 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章