Mistral 解决方案 AM437x PoM 和应用板
MISTR-3P-POM-AM437X
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

订购选项



描述

Mistral 解决方案 AM437x PoM 基于 TI Sitara AM437x 处理器而构建,是一款低成本、外形小巧、高性能、易于使用的模块上产品 (PoM)。AM437x PoM 广泛集成了诸如四核 PRU-ICSS、3D 加速核、双摄像头、QSPI-NOR、高达 512KB 的片上存储器、双通道 ADC 和易于扩展的架构,充分利用了 AM437x 处理器的优势,是用于快速开发产品的理想解决方案。AM437x PoM 可帮助构建销售终端、家具自动化、工业 HMI、过程控制、条形码扫描仪、便携式数据终端、医疗电子设备和数字标牌等应用。AM437x PoM 是一个理想的产品开发平台,支持多种高性能接口,如 2 个千兆位以太网、2 个 8/10 位并行摄像头、24 位 RGB 显示器和 32 位 DDR3L。该低功耗模块使用 +5V 直流供电,也可以通过 USB 供电。

AM437x 应用板是一个适用于 AM437x PoM 的四层附加模块。AM437x 应用板通过其扩展连接器与 PoM 相连,还提供带电容式触摸屏的 7 英寸 LCD、键盘、加速计以及传感器(如环境光 (ALS) 传感器和温度传感器)。该应用板支持 RS485、CAN/Profibus、EtherCAT、双电机控制、Endat/eQEP 编码器和 ADC 等工业接口,用于电机电流感应。它还支持 ZigBee 通信,方法是使用通过其扩展连接器在外部连接的 TI CC2530 ZigBee 模块。 

针对希望将其工业解决方案轻松连接到云的客户,Mistral 还提供工业物联网套件,以便在 TI 的 Sitara™ AM437x 处理器上集成 Amazon Web Services IoT SDK (AWS IoT SDK)。这样,开发人员能将所连接器件的 AWS IoT SDK 功能用于移动和网络应用。Amazon Web Services IoT SDK 支持开发人员快速构建安全智能的企业级物联网系统,该系统具有以下功能:器件授权和认证、传感器数据收集、传感器数据本地存储、通过 MQTT 协议和接收 MQTT 请求在 AWS 云服务器中保存聚合的传感器数据以及执行其他操作。

如需了解有关 Mistral 解决方案的更多信息,请访问 https://www.mistralsolutions.com


立即订购
器件型号 通过第三方购买 状态

MISTR-APPBOARD-AM437X:
AM437x Application Board



转至 Mistral Solutions Pvt. Ltd
ACTIVE

MISTR-POM-AM437X:
AM437x PoM



转至 Mistral Solutions Pvt. Ltd
ACTIVE

MISTR-IOT-KIT:
Industrial IoT Kit



转至 Mistral Solutions Pvt. Ltd
ACTIVE

TI 器件 (5)

器件型号 名称 产品系列
AM4372  AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)  Sitara 处理器 
AM4376  AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)  Sitara 处理器 
AM4377  AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)  Sitara 处理器 
AM4378  AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)  Sitara 处理器 
AM4379  AM437x ARM Cortex-A9 微处理器 (MPU)  Sitara 处理器 


技术文章

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方网络的第三方成员提供,仅供您方便查阅。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可这些第三方内容,且无论是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将其视为对其产品或服务的适用性的保证或陈述。