操作系统 (OS)
MG-3P-NUCLEUS-RTOS
概述
Software driven power management is crucial for battery operated or low power budget embedded systems. Embedded developers can now take advantage of the latest power saving features in popular TI devices with the built-in Power Management Framework in the Nucleus RTOS. Developers specify application requirements with high-level hardware agnostic APIs, and Nucleus automatically discovers power-aware components to help simplify the design process, increase code reuse, and speed time to market.
下载
支持的产品和硬件
基于 Arm 的处理器
数字信号处理器 (DSP)
支持与培训
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Mentor Graphics Corporation.
视频系列
观看全部视频视频
免责声明
以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。