MCW-3P-FACEREC

用于人脸识别、认证和人体行为分析的 MulticoreWare 软件

MCW-3P-FACEREC

发件人: Multicoreware Inc.
下载

概述

MulticoreWare is a software engineering product and services company that combines its expertise in artificial intelligence and embedded systems to create Linux-based solutions to solve real world challenges in imaging, building automation, retail, authentication, smart city and a variety of industrial applications. MulticoreWare specializes in custom implementations to create end-to-end solutions with TI's embedded processors.

MulticoreWare’s HuBe.ai (Human Behavior) optimized for edge devices Software IP combined with TI's AM62x processor brings efficient and optimized Arm A53-based AI capabilities such as face detection and recognition targeted towards access authorization and retail applications.

Watch a demo of MulticoreWare’s HuBe.ai here

特性
  • Face detection
  • Face recognition
  • Five point landmark detection
  • Add single/multiple references
  • Modify and delete references
  • Up to 4 frames per second
  • User authentication
  • RGB sensor support
  • Occlusion up to 30%
  • Input format image - JPEG, PNG
  • Input format video - MP4, AVI
  • Viewing angle pan - + / - 45 degrees
  • Viewing angle tilt - + / - 30 degrees
下载 观看带字幕的视频 视频
照片提供方为 Multicoreware Inc.

下载

支持软件

FACEREC-AM62 MulticoreWare face recognition solution with AM62x

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

基于 Arm 的处理器
AM620-Q1 适用于驾驶员监控、网络和 V2X 系统且具有嵌入式安全功能的汽车计算 SoC AM623 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的对象和手势识别功能的物联网 (IoT) 和网关 SoC AM625 具有基于 Arm® Cortex®-A53 的边缘 AI 和全高清双显示的人机交互 SoC
评估板
SK-AM62 适用于 Sitara™ 处理器的 AM62x 入门套件 SK-AM62A-LP 适用于低功耗 Sitara™ 处理器的 AM62A 入门套件

相关设计资源

软件开发

软件开发套件 (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM62X 适用于 AM62 处理器的软件开发套件

支持与培训

第三方支持
TI 不会为此软件提供持续且直接的设计支持。要在设计期间获得支持,请联系 Multicoreware Inc..

视频

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。