低压伺服电机 - 低压伺服(编码器)电机和线束
LVSERVOMTR
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项



描述

LVSERVOMTR 是一个带有正弦反电势的低电压三相同步永磁伺服电机。包含一个分离出相位和编码器信号以便用于标准连接器的 MOLEX 布线适配器。主要用于对 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTIONDesignDRIVE 进行评估。

2MTR-DYNO 中也包含这款电机。

了解有关 C2000 电机控制的更多信息或查找其他 C2000 工具

特性

硬件特性

  • 具有内置编码器的 60V 高质量直流 Teknic 伺服电机
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • 从 Molex mini-fit 到编码器头和相线的布线适配器

包含项目

  • Teknic Servo Motor

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LVSERVOMTR:
Low Voltage Servo Motor - Low voltage servo (encoder) motor and wiring harness

$199.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (3)

名称 器件型号 软件类型
DesignDRIVE 软件  DESIGNDRIVE  应用软件与框架 
MotorWare™  MOTORWARE  应用软件与框架 
controlSUITE™ 软件套件:C2000™ 微控制器的必备软件和开发工具  CONTROLSUITE  软件库 

设计套件与评估模块  ( 8 )

名称 器件型号 工具类型
C2000 Delfino MCU F28379D LaunchPad™ 开发套件  LAUNCHXL-F28379D  开发套件 
2MTR-DYNO 套件  2MTR-DYNO  评估模块和开发板 
DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块  BOOSTXL-DRV8305EVM  评估模块和开发板 
三相电机控制套件:50V、3.5A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC  DRV8312-69M-KIT  评估模块和开发板 
三相电机控制套件:60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC  DRV8301-69M-KIT  评估模块和开发板 
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack  BOOSTXL-DRV8301  评估模块和开发板 
启用了 InstaSPIN™-FOC 的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28027F  评估模块和开发板 
启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28069M  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章