LVDS83BTSSOPEVM

LVDS83BT 10-135MHz 28 位 LVDS 变送器/串行器评估模块

LVDS83BTSSOPEVM

立即订购

概述

SN75LVDS83B 变送器在单个集成电路中包含 4 个 7 位并行负载串行输出相移寄存器、1 个 7X 时钟合成器以及 5 个低电压差动信号 (LVDS) 线路驱动器。借助这些功能,可通过 5 个平衡对导体将 28 位单端 LVTTL 数据同步发送至兼容接收器,如 SN75LVDS82 和具有集成 LVDS 接收器的 LCD 面板。该 EVM 同样适用于评估 SN65LVDS93A 和 SN65LVDS93A-Q1 器件。

特性
  • 即插即用设计
  • 使用 USB VBUS 或 5V 至 5.5V 直流输入(通过电源插孔 J3)为 EVM 供电
  • 可通过接头检修 I2C 总线
  • 可通过 DIP 开关进行配置
FPD-Link 串行器/解串器
SN65LVDS93A-Q1 10MHz – 135MHz 28 位平板显示器链路 LVDS 串行解串器发送器 SN65LVDS93B-Q1 10MHz - 85MHz 汽车类 28 位平板显示链路 LVDS

 

其他接口
SN65LVDS93A 10MHz - 135MHz LVDS 串行器/解串器变送器 SN65LVDS93B 10MHz - 85MHz LVDS 串行器/解串器变送器 SN75LVDS83B 10MHz 至 135MHz、28 位 LVDS 变送器/串行器与 FlatLink™ 集成电路
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LVDS83BTSSOPEVM — LVDS83BT 10-135MHz 28 位 LVDS 变送器/串行器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LVDS83BTSSOPEVM User's Guide 2017年 10月 13日
证书 LVDS83BTSSOPEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频