24V AC 感应电机
LVACIMTR
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The LVACIMTR is a low-voltage 3-ph induction motor specially built for test and experimentation with InstaSPIN-FOC and InstaSPIN-MOTION.  Includes coupling and frame mount to integrate with the 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC Evaluation Module for test under load.

Learn more about C2000 Motor Control or find other C2000 Tools

特性

Hardware Features

  • 24Vdc rated AC Induction Motor
  • 4 poles (2 pair)
  • U,V,W phase wires
  • NO integrated mechanical sensors (Hall or Encoder)

Get Started

  • Use with InstaSPIN enabled motor kits

包含项目

  • Low Voltage 3-ph Induction Motor with bare phase wires
  • Aluminum frame to mount onto frame included in 2MTR-DYNO kit
  • Oldham coupling to mount to coupling in 2MTR-DYNO kit

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 状态

LVACIMTR:
24V AC Induction Motor

无此商品 ACTIVE

LVACI-27F-BNDL:
LVACI-27F-BNDL Bundle

$216.00(USD)



ACTIVE

LVACI-2MTR-BNDL:
LVACI-2MTR-BNDL Bundle

$624.00(USD)



ACTIVE

LVACI-8312-BNDL:
LVACI-8312-BNDL Bundle

$548.00(USD)



ACTIVE

LVACI-LB-BNDL:
LVACI-LB-BNDL Bundle

$295.00(USD)



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 183 2014年 11月 10日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

软件 (1)

名称 器件型号 软件类型
MotorWare™  MOTORWARE  应用软件与框架 

设计套件与评估模块  ( 10 )

名称 器件型号 工具类型
用于通用 InstaSPIN-FOC GUI 的 GUI 编写器运行时安装和 Webapp  INSTASPINFOCMOTORWAREGUI  开发套件 
2MTR-DYNO 套件  2MTR-DYNO  评估模块和开发板 
DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块  BOOSTXL-DRV8305EVM  评估模块和开发板 
三相电机控制套件:50V、3.5A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC  DRV8312-69M-KIT  评估模块和开发板 
三相电机控制套件:60V、60A Piccolo F28069M、InstaSPIN™-FOC  DRV8301-69M-KIT  评估模块和开发板 
低压伺服电机 - 低压伺服(编码器)电机和线束  LVSERVOMTR  评估模块和开发板 
具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack  BOOSTXL-DRV8301  评估模块和开发板 
启用了 InstaSPIN™-FOC 的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28027F  评估模块和开发板 
启用了 InstaSPIN-MOTION(和 InstaSPIN-FO)的 C2000 Piccolo LaunchPad  LAUNCHXL-F28069M  评估模块和开发板 
配备 DRV8312 和 Piccolo MCU 的三相 BLDC 电机套件  DRV8312-C2-KIT  评估模块和开发板 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章