LV24EVK01 评估板
LV24EVK01
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The LV24EVK01 is an evaluation kit designed to demonstrate performance and capabilities of the DS92LV2421 and DS92LV2422 Channel Link II Serializer/Deserializer chipset.

The DS92LV2421 serializer board accepts LVCMOS input signals and provides a single serialized Channel Link II CML data pair as an output. The DS92LV2422 deserializer board accepts the CML serialized data stream and converts the data back into parallel LVCMOS signals. A USB cable is provided as a generic medium for the high speed data link. Jumpers and switches on the boards can be configured for evaluation of chipset features such as de-emphasis, equalization, SSCG and backward compatibility. An I2C interface provides an alternative method to configure features of the serializer and deserializer.

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LV24EVK01/NOPB:
LV24EVK01 Evaluation Kit

$399.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 352 2012年 1月 25日
选择指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 4254 2013年 11月 6日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (2)

器件型号 名称 产品系列
DS92LV2421  10 至 75 MHz,24 位频道链接 II 串行器  FPD-Link SerDes 
DS92LV2422  10 至 75 MHz,24 位频道链接 II 解串器  FPD-Link SerDes 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章