LPSTK-CC1352R

SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

LPSTK-CC1352R

立即订购

概述

TI LaunchPad™ SensorTag 套件包含集成式环境和运动传感器、多频带无线连接功能和易于使用的软件,可用于对互联应用进行原型设计。只需一个套件,开发人员即可轻松创建互联应用,在 2.4GHz 和低于 1GHz 频率下灵活支持低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、Zigbee、Thread 以及专有协议。

这一新型产品在 TI LaunchPad 生态系统基础上进行了拓展,提供由电池供电的全封闭套件,旨在实现快速进行原型设计,帮助物联网开发人员评估新产品创意,而无需从头开始开发任何硬件或软件。借助这款即用型硬件,开发人员可使用四个由电池供电的开箱即用型板载传感器快速启动开发,而且通过 TI BoosterPack™ 生态系统和其他组件,可灵活地添加更多传感器。

LaunchPad SensorTag 套件之所以更加独特,是因为它基于 CC1352R 多频带无线 MCU,该 MCU 是 SimpleLink™ 微控制器平台的一部分,为安全和低功耗连接的拓扑提供所有构建块。除 LaunchPad 开发生态系统外,开发人员还可以轻松组合和匹配硬件,利用无线连接堆栈创建理想的拓扑,从而按照您的方式和需求实现各种连接可能。使用 LaunchPad SensorTag 套件开发的应用可以轻松迁移到其他 SimpleLink CC13x2 和 CC26x2 无线 MCU。

特性
  • 提供经 FCC、CE 和 IC 认证的无线电,可在 2.4GHz 和低于 1GHz 的条件下实现多频带操作,使开发人员能够同步运行多个无线堆栈(低功耗 Bluetooth®、蓝牙网状网络、低于 1GHz、Thread、Zigbee® 和 802.15.4)
  • 支持 IEEE 802.15.4g、支持 IPv6 的智能对象 (6LoWPAN)、无线 M-Bus、MIOTY® 技术和专有系统,包括 TI 15.4 堆栈(低于 1GHz)
  • 展示四个板载低功耗传感器:环境光传感器 (OPT3001)、温度和湿度传感器 (HDC2080)、霍尔效应传感器 (DRV5032)、加速计传感器
  • 通过安装纽扣电池座并运行 CR2032,关闭适用于低功耗应用的 AAA 电池
  • 与 TI BoosterPack 生态系统和更多硬件组件兼容,可扩展功能以适合您的设计
  • 支持在 iOS 和 Android 上提供的 SimpleLink Starter 移动应用
  • 通过 SysConfig 提供直观的配置
  • 展示专为使用 CC1352R MCU 操作而设计的集成无源组件 (IPC),允许简化设计,将射频无源组件数量从 23 减至 3

  • LaunchPad SensorTag board and remove-able enclosure
  • 10 pin flat ribbon cable for JTAG connection
  • Sub 1GHz swivel antenna
  • 2 wire female to female cable
  • Quick start guide
Not included
  • AAA batteries (not included)
  • SimpleLink CC1352R wireless MCU LaunchPad development kit LAUNCHXL-CC1352R1 (not included but recommended)
    • Hardware debug support can be enabled on the LaunchPad SensorTag kit with the optional LAUNCHXL-CC1352R1 development kit

Sub-1GHz 无线 MCU
CC1312R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 低于 1GHz 无线 MCU CC1352P 具有集成式功率放大器的 SimpleLink™ Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU CC1352R 具有 352kB 闪存的 SimpleLink™ 32 位 Arm Cortex-M4F 多协议低于 1GHz 和 2.4GHz 无线 MCU

 

汽车类无线连接产品
CC2642R-Q1 符合汽车标准的 SimpleLink™ 低功耗 Bluetooth® 无线 MCU

 

湿度传感器
HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器

 

环境光传感器
OPT3001 具有高精度人眼响应功能的数字环境光传感器 (ALS)

 

霍尔效应锁存器和开关
DRV5032 低功耗(5Hz、<1µA)、低电压(最高 5.5V)开关
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

了解硬件、软件包以及相关文档

硬件和软件包

Get started and develop with Bluetooth® low energy (BLE 5.x) solutions

了解详情
硬件和软件包

Get started and develop with multi-band wireless solutions

了解详情
硬件和软件包

Get started and develop with multi-protocol solutions

了解详情
硬件和软件包

Get started and develop with Zigbee® solutions

了解详情

仅订购此硬件

评估板

LPSTK-CC1352R — SimplElink™ 多频带 CC1352R 无线 MCU LaunchPad™ SensorTag 套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

设计文件

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 7
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LPSTK-CC1352R Quick start guide (Rev. A) 2019年 11月 26日
* 更多文献资料 SimpleLink Academy 2019年 11月 8日
数据表 CC1352R SimpleLink™ 高性能多频带无线 MCU 数据表 (Rev. I) PDF | HTML 英语版 (Rev.I) PDF | HTML 2023年 2月 16日
白皮书 深入了解 SimpleLink™ MCU 平台的工具和开发套件 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2019年 11月 23日
证书 LPSTK-CC1352R EC Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 18日
技术文章 Innovate, accelerate and connect across frequency bands and protocols with the Sim PDF | HTML 2019年 11月 6日
应用手册 Matched Filter Balun for CC1352 and CC1352P (Rev. A) 2019年 6月 28日

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-CC1352R1 CC1352R LaunchPad™ development kit for SimpleLink™ multi-band wireless MCU

软件开发

软件开发套件 (SDK)
SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK SimpleLink™ CC13x2 和 CC26x2 软件开发套件 (SDK)
IDE、配置、编译器或调试器
SENSOR-CONTROLLER-STUDIO TBD SENSOR CONTROLLER STUDIO

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频