LP87725Q1EVM

LP87725-Q1 评估模块

LP87725Q1EVM

立即订购

概述

LP87725-Q1 器件旨在满足各种汽车和工业雷达应用中 AWR 和 IWR MMIC 电源管理要求。该器件包含三个直流/直流降压转换器、一个 LDO 转换器以及一个负载开关。LDO 由外部供电,用于以太网器件内核电源。负载开关用于在传感器睡眠模式期间切断 3.3V IO 电源。该器件由 I²C 串行接口和使能信号进行控制。

特性
  • LP87725-Q1 器件特性和性能评估
  • 板载宽 VIN 前置稳压器,可通过 12V 电池电源为 PMIC 提供 3.3V 输入
  • 板载微控制器,用于与器件 GUI 通信并评估器件安全特性(如 Q&A 看门狗)

  • USB A 公型转 USB C 公型线缆

多通道 IC (PMIC)
LP87725-Q1 适用于雷达 MMIC 且具有 3 个 3A 低噪声降压转换器、I/O LDO 和负载开关的汽车级 PMIC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LP87725Q1EVM — LP87725-Q1 evaluation module

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LP87725Q1EVM 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 25日
证书 LP87725Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 10月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频