LOG114EVM

LOG114 评估模块

LOG114EVM

立即订购

概述

LOG114EVM 是一个随时可用的平台,用于评估 LOG114 在各种配置下的性能。LOG114EVM 配置为使用 5V 单电源运行。LOG114EVM 中使用的电路旨在于宽输入电流(10nA 至 10mA)范围内运行,并可将输出电压从 1.15V 调节至 2.75V。其他电路包括精密电平转换器和高电流线性校正部分。

特性
  • 易于使用
  • 高速 + 高精度
  • 宽输入动态范围
  • 由 5V 单电源供电
  • 为光电二极管或电阻器输入提供 PCB 封装尺寸
对数放大器
LOG114 具有 2.5V 基准电压和非限定输出运算放大器的精密高速对数放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LOG114EVM — LOG114 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LOG114EVM User Guide 2011年 9月 29日
证书 LOG114EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频