LMZM33602EVM
LMZM33602 4V 至 36V 输入、1V 至 18V 输出、2.0A 电源模块 EVM
LMZM33602EVM
概述
LMZM33602 评估板进行了相应配置,可针对高达 2.0A 的电流评估 LMZM33602 电源模块的运行。输入电压范围为 4V 至 36V。输出电压范围为 1V 至 18V。该评估板可轻松评估 LMZM33602 的运行。
特性
- 4.0V 至 36V 输入电压范围
- 输出电流高达 2.0A
- 1.0V 至 18V 输出电压范围
Power modules (integrated inductor)
立即订购并开发
评估板
LMZM33602EVM — LMZM33602 4V 至 36V 输入、1V 至 18V 输出、2.0A 电源模块 EVM
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | Using the LMZM33603 and LMZM33602 EVM | 2017年 8月 11日 | |||
证书 | LMZM33602EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |