LMX2571EVM
适用于 LMX2571 1.34GHz 低功耗极端温度 RF 合成器的评估模块
LMX2571EVM
概述
LMX2571EVM 评估板适用于 LMX2571 器件,该器件是一个具有低噪声、高性能集成式 VCO 的频率合成器。VCO 内核是一个低噪声的 5GHz VCO,经过输出通道分频器分频后的频率介于 10MHz 到 1400MHz 之间。
内部 VCO 可旁路,允许使用外部 VCO。一个独立的 5V 电荷泵专门用于外部 VCO,无需使用运算放大器来支持 5V VCO。外部 VCO 的输出还可经由另一个输出通道分频器。
LMX2571EVM 可通过 (1) SPI 编程、(2) I2S 编程和 (3) PIN 模式进行编程。PIN 模式支持高达 8 电平 FSK 调制。此板可由 5V 外部电源供电。
特性
- 外部 VCO 选项
- 输出通道分频器支持 10MHz 至 1400MHz 运行频率
- 直接数字 FSK 调制
- 一个 TX/RX 输出或两个扇出输出
- 晶体、XO 或差分基准时钟输入
射频 PLL 与合成器
开始使用
- 订购 LMX2571EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2571EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
立即订购并开发
评估板
LMX2571EVM — LMX2571 evaluation module for 1.34-GHz, low-power, extreme-temperature RF synthesizer
TI.com 上无现货
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 5
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMX2571EVM User's Guide (Rev. A) | 2015年 6月 18日 | |||
证书 | LMX2571EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
应用手册 | Frequency Shift Keying with LMX2571 | 2017年 5月 30日 | ||||
数据表 | LMX2571 Low-Power, High-Performance PLLatinum RF Synthesizer with FSK Modulation 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 6月 1日 | |||
数据表 | LMX2571 低功耗、高性能 PLLatinum RF 合成器,采用 FSK 调制 数据表 | PDF | HTML | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 4月 1日 |