LMX2487E-EVM
LMX2487E 评估模块
LMX2487E-EVM
概述
LMX2487E 评估板可简化对 LMX2487E 7.5GHz PLLatinumTM 双路频率合成器的评估。此板可在无需支持电路的情况下实现所有性能测量。此评估板包括 LMX2485 器件、射频 VCO 模块以及由分立式元件构成的中频 VCO & 射频/中频环路滤波器。提供 SMA 法兰安装连接器,用于外部基准输入、射频和中频 VCO 输出,以及电源和接地连接。通过 USB2ANY 和适配器接口,附带的 CodeLoader 软件可从任何 PC 上运行 EVM。
特性
- 指示锁定情况的 LED
- 适应板载外部 VCO 或外部振荡器输入
- 通过 USB 的串行控制
射频 PLL 与合成器
开始使用
- 订购 LMX2487E-EVM
- 下载并安装 TICSPRO-SW 和 PLLATINUMSIM-SW
- 阅读 LMX2487E-EVM 用户指南
- 在 TICSPRO-SW 上配置寄存器并在 PLLATINUMSIM-SW 上仿真性能
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LMX2487E-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | LMX248x Evaluation Board User's Guide (Rev. B) | 2018年 7月 27日 |