LMR54410EVM

LMR54410 4V 到 36V、1A 同步降压转换器评估模块

LMR54410EVM

立即订购

概述

LMR54410EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LMR54410 降压转换器。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器,并提供可上拉至 VIN 或外部高电平使能输入的器件。该电路板可以设置为 3.3V 输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 3.3V 输出电压
  • 输出电流高达 1A
  • 1100kHz 开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR54410 具有 80µA IQ 的 4.5V 至 36V、1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR54410EVM — LMR54410 evaluation module with 4-V to 36-V, 1-A synchronous step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LMR54410EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
证书 LMR54410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 16日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMR50410EVM 4V 至 36V、1A 同步降压转换器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频