LMR51420EVM

带有 4.5-V 到 36-V、2-A 同步降压转换器的 LMR51420 评估模块

LMR51420EVM

立即订购

概述

LMR51420EVM 是一个组装完毕并通过测试的电路,用于评估 LMR51420 降压转换器。该电路板可设置为 5V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4.5V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 2A 的输出电流
  • 开关频率:500kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR51420 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、2A 同步降压电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LMR51420EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 13日
证书 LMR51420EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 3月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频