LMR50410QEVM

汽车 4V 到 36V、1A 同步降压转换器评估模块

LMR50410QEVM

立即订购

概述

LMR50410QEVM 评估模块 (EVM) 是一款组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR50410-Q1 降压转换器。该电路板可设置为 3.3V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4V 至 36V 输入电压范围
  • 精确的 3.3V 输出电压
  • 输出电流高达 1A
  • 2100kHz 开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR50410-Q1 通过汽车级认证的 SIMPLE SWITCHER 4V 至 36V、1A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR50410QEVM — 汽车 4-V 到 36-V、1-A 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
用户指南 LMR50410QEVM 用户指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 10月 27日
证书 LMR50410QEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 7月 22日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频