LMR43620MQ3EVM-2M

LMR43620-Q1 36V 输入、3.3V 输出、2A 同步降压转换器评估模块

LMR43620MQ3EVM-2M

立即订购

概述

LMR43620MQ3EVM-2M 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 LMR43620-Q1 宽输入降压稳压器的运行和性能。LMR43620-Q1 是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能驱动高达 2A 的负载电流,输入电压高达 36V。LMR43620-Q1 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR43620-Q1 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

特性
  • 3V 至 36V 的宽输入电压范围
  • 默认情况下为 3.3V 固定输出电压
  • 输出电流高达 2 A
  • 2.2MHz 默认开关频率(包含用于自动模式或 FPWM 选择的跳线)
  • 具有小尺寸解决方案且经全面组装、测试和验证的 PCB 布局
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR43606-Q1 具有4uA Iq 和高轻负载效率的汽车级、36V、600mA 同步降压转换器 LMR43610 具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A、低 EMI 同步降压稳压器 LMR43620 具有低 IQ 的 3V 至 36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器 LMR43620-Q1 具有低 IQ 的汽车类3V 至36V、2A、低 EMI 同步降压稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR43620MQ3EVM-2M — LMR43620-Q1 evaluation module 36-V, 2-A, 2-mm x 2-mm, synchronous step-down converter

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LMR43620-Q1 EVM User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 12月 7日
证书 LMR43620MQ3EVM-2M EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 9月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频