LMR38020EVM

适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

LMR38020EVM

立即订购

概述

LMR38020EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR38020F 降压转换器。此电路板通过其跳线连接器来指示 POWERGOOD 标志并同步到外部时钟。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 4.5V 至 80V 输入电压范围
  • 精确的 5V 输出电压
  • 高达 2A 的输出电流
  • 开关频率为 400kHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR38010 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 80V、1.0A、2.2MHz 降压转换器 LMR38020 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR38020EVM — 适用于 LMR38020 40uA IQ、SIMPLE SWITCHER 80V、2A、2.2MHz 降压转换器的评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
数据表 LMR38020 具有 40µA IQ 的 4.2V 至 80V、2A 同步 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 9月 25日
EVM 用户指南 LMR38020EVM 用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 3日
证书 LMR38020EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 6月 24日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频