LMR36502EVM

LMR36502 宽输入电压 65V、150mA 同步降压转换器评估模块

LMR36502EVM

立即订购

概述

LMR36502EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估 LMR36502 宽输入降压稳压器的运行情况和性能。LMR36502 是一款易于使用的同步直流/直流降压转换器,能驱动高达 150mA 的负载电流,输入电压高达 65V。LMR36502 具有超低的工作静态电流,在轻负载条件下可实现高效率。LMR36502 采用小型 2mm x 2mm HotRod™ 封装,可提供超小的低 EMI 解决方案尺寸。

特性
  • 3V 至 65V 的宽输入电压
  • 默认情况下为 3.3V 固定输出电压
  • 高达 150mA 的输出电流
  • 2.2MHz 默认开关频率,带跳线
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR36501 65V、100mA 低 IQ 同步降压转换器 LMR36502 具有 6μA IQ 的 3V 至 65V、150mA 超小型同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR36502EVM — LMR36502 宽输入电压 65V、150mA 同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
EVM 用户指南 LMR36502EVM LMR36502 评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 8月 14日
证书 LMR36502EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 3月 15日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频