LMR36006BEVM
同步降压转换器评估模块
LMR36006BEVM
概述
The LMR36006 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMR36006 synchronous step-down converter. The LMR36006 provides exceptional efficiency and accuracy in a very small solution size.
特性
- Inegrated synchronous rectification
- Low operating quiescent current
- High efficiency at light loads
- Short minimum on-time
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 用户指南 | LMR360xxxEVM User's Guide | 2018年 3月 14日 | |||
数据表 | LMR36006 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2020年 2月 28日 | |
证书 | LMR36006BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |