LMR23630AEVM
LMR23630 宽输入电压同步降压转换器评估模块
LMR23630AEVM
概述
LMR23630AEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23630ADDAR 降压转换器。LMR23630AEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3A 或 3.3V/3A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 输入电压范围为 4V 至 36V
- 跳线可选输出选项(5V 或 3.3V)
- 高达 3A 的输出电流
- 开关频率为 400KHz
- 与外部时钟频率同步
- 间断模式短路保护
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR23630A EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 7月 6日 | |||
证书 | LMR23630AEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | LMR23630A-Q1 EVM User's Guide | 2016年 11月 8日 |