LMR23625CEVM

LMR23625C 宽输入电压同步降压转换器评估模块

LMR23625CEVM

立即订购

概述

LMR23625CEVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR23625CDDAR 降压转换器。LMR23625CEVM 在 4V 至 36V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/2.5 或 3.3V/2.5 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来选择输出选项、启用或禁用转换器运行以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。

特性
  • 输入电压范围为 4V 至 20V
  • 跳线可选输出选项(5V 或 3.3V)
  • 高达 2.5A 的输出电流
  • 开关频率为 2.1MHz
  • 与外部时钟频率同步
  • 间断模式短路保护
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
LMR23625 SIMPLE SWITCHER® 36V、2.5A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR23625CEVM — LMR23625C 宽输入电压同步降压转换器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMR23625C EVM User's Guide (Rev. A) 2016年 7月 6日
证书 LMR23625CEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LMR23625C-Q1 EVM User's Guide 2016年 11月 8日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频