LMR16010PEVM
LMR16010 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR16010PEVM
概述
LMR16010PEVM 评估模块是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR16010PDDAR 降压转换器。LMR16010PEVM 在 7V 至 60V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/1A 的输出。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行,并与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 输入电压范围为 7V 至 60V
- 高达 1A 的输出电流
- 开关频率为 700KHz
- 电源正常标志输出
- 内部补偿
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | LMR16010PEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 | ||||
数据表 | LMR16010 SIMPLE SWITCHER® 60V、1A 降压转换器(IQ 为 40µA) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 6月 22日 | |
EVM 用户指南 | LMR16010 EVM User's Guide | 2015年 10月 12日 |