LMR14030QDPREVM
LMR14030QDPR 宽输入电压降压转换器评估模块
LMR14030QDPREVM
概述
LMR14030QDPREVM 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR14030QDPRRQ1 降压转换器。LMR14030QDPREVM 在 7V 至 40V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,提供 5.0V/3.5A 或 3.3V/3.5A 的输出。此电路板包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器运行、更改输出电压以及与外部时钟保持同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端。
特性
- 输入电压范围为 7V 至 40V
- 跳变可选输出选项(5.0V 至 3.3V)
- 高达 3.5A 的输出电流
- 开关频率为 600KHz
- 内部补偿
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
技术文档
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 | 标题 | 下载最新的英文版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | LMR14030QDPR EVM User's Guide | 2016年 2月 8日 | |||
证书 | LMR14030QDPREVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019年 1月 2日 |