LMR14020SEVM

LMR14020SEVM 7V 至 30V 输入、5.0V/3.3V 输出 (2A) 降压转换器

LMR14020SEVM

立即订购

概述

LMR14020SEVM 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 LMR14020S 降压转换器。LMR14020SEVM 在 7V 至 30V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 2A 时提供 5.0V 或 3.3V 的输出电压。此电路板还包含跳线连接器,用来启用或禁用转换器操作、更改输出电压以及与外部时钟同步。此电路板还具有适用于反馈环路测量的交流信号注入端子。

特性
  • 输入范围:7V 至 30V
  • 输出:5.0V 或 3.3V
  • 最大负载电流:2A
  • 开关频率:1.6MHz
  • 电路板尺寸:76mm x 76mm
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR14020 具有低 IQ 的 SIMPLE SWITCHER、4V 至 40V、2A 2.2MHz 降压转换器 LMR14020-Q1 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER®、汽车类 40V、2A 2.2MHz 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMR14020SEVM — LMR14020SEVM 7V 至 30V 输入、5.0V/3.3V 输出 (2A) 降压转换器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
证书 LMR14020SEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 LMR14020EVM User’s Guide 2015年 1月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频