LMP8646 评估板
LMP8646EB
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。

描述/特性

技术文档

支持与培训

订购选项


主要文档
Download - PDF Icon

描述

The LMP8646 Evaluation Board (LMP8646EB) is designed to ease evaluation and design-in of TI's LMP8646, a Precision Current Limiter. The LMP8646 is used to detect small differential voltages across a sense resistor in the presence of high input common mode voltages. On board with the current limiter is the LM3102, a Step Down Switching Regulator that is capable of supplying 2.5A to loads. This document describes super cap and resistive load applications utilizing the LM3102 voltage regulator and the LMP8646 precision current limiter. The document also provides the schematic, layout, and BOM for the LMP8646 evaluation board.

特性
  • Provides circuit protection and current limiting
  • Single supply operation
  • -2V to +76V common mode voltage range
  • Variable gain set by external resistor
  • Adjustable bandwidth set by external capacitor
  • Buffered output
  • 3% output accuracy achievable at VSENSE - 100 mV

立即订购
器件型号 从德州仪器 (TI) 或第三方购买 结帐选项 状态

LMP8646EB/NOPB:
LMP8646 Evaluation Board

$149.00(USD)


价格可能会不同



ACTIVE

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件

技术文档
用户指南 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 859 2012年 2月 13日
更多文献资料 (1)
标题 类型 大小 (KB) 日期 下载最新英文版本
PDF 38 2019年 1月 2日
相关产品

TI 器件 (1)

器件型号 名称 产品系列
LMP8646  精密限流器  电流感应放大器 

支持与培训

搜索我们广泛的在线知识库,可全天候获得数百万个技术问题和答案。

从 TI 专家处搜索答案

由TI和其社区用户提供的内容仅符合当时状况,不视为TI的标准说明。
请详见网站使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请访问我们的支持页面

技术文章