LMP8601MAEVAL

用于 LP8601 评估板的评估板

LMP8601MAEVAL

立即订购

概述

The LMP8601 Current Sense Evaluation Board is designed to evaluate the LMP8601, 60V Common Mode, and Bidirectional Precision Current Sensing Amplifier. This board has a LMP8601 part mounted on the PCB together with the required de-coupling capacitor, power supply connections, Input and Output connectors and a 3 pin header for connecting the offset pin to either GND or Vs.

模拟电流检测放大器
LMP8601 具有直列式滤波器功能的 -22V 至 60V、双向电流感应放大器 LMP8601-Q1 具有直列式滤波器功能的 AEC-Q100、-22V 至 60V、双向电流感应放大器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMP8601MAEVAL/NOPB — 适用于 LP8601 的评估板

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 AN-1940 LMP8601 Evaluation Board User's Manual (Rev. A) 2013年 4月 26日
证书 LMP8601MAEVAL/NOPB EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
EVM 用户指南 AN-1923 Current Sense Demo Board (SOIC) User's Guide (Rev. A) 2013年 4月 26日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频