LMK61PDEVM

LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM

LMK61PDEVM

立即订购

概述

LMK61PDEVM 评估模块提供了一个完整平台,用于评估具有 7 个独特参考时钟频率和可配置输出格式的德州仪器 (TI) LMK61PD 超低抖动引脚可选差动振荡器的 100fs RMS 抖动性能和可配置性。

LMK61PDEVM 可以用作抖动关键型应用的高性能时钟源,且可以轻松配置为用户选择的任何预定义频率和输出格式。可通过板载可配置跳线进行器件配置,从而允许用户在七个独特输出频率中选择一个频率并选择输出格式边缘发射 SMA 端口可用于访问 LMK61PD 的差分时钟输出,从而使用市售同轴电缆、适配器或平衡-非平衡变压器(未附带)连接到测试设备或参考板。

特性
  • 超低抖动差分时钟生成
  • 通过 USB 或从外部供电(SMA 连接器)
  • 引脚可选的输出频率(总共 7 个)
  • 引脚可选的输出格式(LVPECL、LVDS 或 HCSL)

  • LMK61PDEVM
  • 3-ft. USB cable, Q362-ND

振荡器
LMK61PD0A2 ±50ppm、超低抖动、引脚可选、差动振荡器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
LP5907 具有低 IQ 和使能功能的 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK61PDEVM — LMK61PDEVM 超低抖动引脚可选振荡器 EVM

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 LMK61PDEVM User's Guide (Rev. A) 2015年 11月 20日
证书 LMK61PDEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 LMK61PD0A2 超低抖动引脚可选振荡器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 12月 27日

相关设计资源

硬件开发

评估板
LMK61E2EVM LMK61E2EVM 超低抖动可编程振荡器评估模块

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频