LMK1D1216EVM

LMK1D1216 低抖动 2:16 LVDS 风扇输出缓冲器评估模块

LMK1D1216EVM

立即订购

概述

LMK1D1216 是一款高性能、低附加抖动的 LVDS 时钟缓冲器,具有两个差分输入和 16 个 LVDS 输出。该评估模块 (EVM) 旨在演示 LMK1D1216 的电气性能,然而,此 EVM 还可用于评估 LMK1Dxxxx 系列中的其他 48 引脚器件。为了实现出色性能,LMK1D1216EVM 配备了 50Ω SMA 连接器和阻抗控制 50Ω 微带传输线。

特性
  • 简便易用的评估板可扇出至少 16 个低相位噪声/抖动的 LVDS 时钟
  • 可通过跳线对控制引脚进行配置
  • 电路板由 3.3V/2.5V/1.8V 单电源供电
时钟缓冲器
LMK1D1216 16 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器 LMK1D2108 双组 8 通道输出 1.8V、2.5V 和 3.3V LVDS 缓冲器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

LMK1D1216EVM — LMK1D1216 低抖动 2:16 LVDS 风扇输出缓冲器评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 2
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 LMK1D1216EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 26日
证书 LMK1D1216EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC() 2021年 8月 19日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频